Publicar produtos
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
O Respingo! A série Lift atende às Diretrizes de Acesso da Lei dos Americanos com Deficiência (ADAAG 2010). Além da configuração padrão, o Splash! O elevador também está disponível nas versões Hi/Lo, Spa e Extended Reach. O Respingo! elevador instala em seu deck da piscina através de âncora e pode ser facilmente removido para armazenamento de inverno. A rotação de 359° garante uma área de transferência segura.

Capacidade de elevação de 400 libras, exceto o Extended Reach, que tem capacidade de elevação de 300 libras. Alimentado por uma bateria recarregável de 24 volts. Aço inoxidável e alumínio revestidos a pó.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única577-014
  • Familia de productoLifts
  • Grupo de produtosPool Lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-05-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States