Publicar produtos
Legacy Competitive Starting Platform - Standard
S.R. Smith

Legacy Competitive Starting Platform - Standard

Traduzido por Google,
Cada plataforma inicial Legacy é projetada e construída sob medida para ser adaptada às suas instalações de acordo com as especificações precisas que você definir.

A estrutura de aço é revestida a pó em Cinza Prateado e apresenta um reforço extra grande para exibir números de pistas grandes. O estribo de acrílico durável apresenta um piso antiderrapante de alta tração.

A plataforma de largada Legacy utiliza nosso renomado sistema de ancoragem RockSolid que elimina o movimento da plataforma, permitindo aos nadadores largadas mais consistentes, reduzindo assim seus tempos competitivos.

Faixa de recuo: 21" a 26"
Altura fora do convés: 17" a 30"
Pedaleira: 24" x 30"
Passos de cores personalizadas e logotipos de equipe disponíveis
Atende às regras e regulamentos da FINA, NCAA, NFSHSA, USMS, USAS e do pool de competição
Especificações técnicas
  • Ref.ª única577-024
  • Familia de productoAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • Grupo de produtosPool Starting Platform
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-05-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)