Publicar produtos
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
S.R. Smith

Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount

Traduzido por Google,
Cada plataforma de partida Legacy Side Mount é projetada e construída sob medida para sua instalação de acordo com as especificações precisas que você define e é ideal para anteparas estreitas ou piscinas com espaço limitado no convés.

A estrutura de aço é revestida a pó em Cinza Prateado e apresenta um reforço extra grande para exibir números de pistas grandes. O estribo de acrílico durável apresenta um piso antiderrapante de alta tração.

A plataforma de partida Legacy Side Mount utiliza nosso renomado sistema de ancoragem RockSolid que elimina o movimento da plataforma, permitindo aos nadadores partidas mais consistentes, reduzindo assim seus tempos competitivos.

Faixa de recuo: 21" a 26"
Altura fora do convés: 19" a 29,5"
Pedaleira: 24" x 32"
Degraus de cor personalizados e logotipos de equipe disponíveis
Atende às regras e regulamentos da FINA, NCAA, NFSHSA, USMS, USAS e do pool de competição
Especificações técnicas
  • Ref.ª única577-026
  • Familia de productoAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • Grupo de produtosPool Starting Platform
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-05-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)