Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Disponível em Estados Unidos
Sterling Plumbing
Seguir
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Sterling-71041120
Familia de producto
Bathtubs
Grupo de produtos
Performa
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-04-01
Número de edição
1
Altura (polegadas)
16.25
Largura (polegadas)
60
Profundidade (polegadas)
29
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
Instruções de instalação
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Descrição técnica
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
Relacionado
Relacionado
Material principal
Composite
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Descarregar
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Descarregar
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Descarregar
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Descarregar
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Descarregar
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Descarregar