Publicar produtos
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Traduzido por Google,

Os cantos arredondados e o design minimalista do lava-louça Middleton oferecem um estilo elegante e moderno na cozinha. A construção em aço inoxidável e a tecnologia de absorção de som garantem anos de uso de qualidade.

RECURSOS

  • Montagem superior
  • Três furos de torneira
  • tigela única de 6" de profundidade
  • 3-5/8" abertura de drenagem
  • Aço inoxidável com acabamento brilhante
  • Tecnologia SilentShield
  • aço inoxidável de calibre 20
  • Garantia limitada vitalícia
  • Adaptável à ADA quando instalado de acordo com os requisitos das Diretrizes de Acessibilidade, Seção 606 Sinks, da Lei
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-14631-3F
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosMiddleton ®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1918-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.25
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks