Publicar produtos
Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Traduzido por Google,

Melhore o estilo do seu banheiro contemporâneo com a pia Wescott sob montagem. Sua aparência elegante e minimalista tem uma sensação de confiança que deixa o resto da decoração do seu banheiro brilhar.

RECURSOS

  • Instalação sob montagem
  • porcelana vítrea de grau A com um acabamento duro e brilhante
  • Sem furos de torneira; acomoda uma torneira de parede ou de bancada
  • Dreno central e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-P442040
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosWescott®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1918-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks