Publicar produtos
Behind the Mirror, Soap Dispenser Foam, SKU: 280250

Behind the Mirror, Soap Dispenser Foam, SKU: 280250

Traduzido por Google,

Dispensador de sabão eletrônico sem toque para integração atrás do espelho.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de sabão
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Bomba peristáltica. O sabão é conduzido dentro do tubo de sabão sem contato com a bomba, evitando contaminação e refluxo
  • Dosagem precisa de sabão
  • Para ser usado com sabão não proprietário para economia máxima
  • Fácil de instalar e reabastecer
  • Torneira operada por IR correspondente
Especificação
  • Model Features: Delivers foam soap
    Power source: 12V Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabehind-the-mirror-foam
  • Familia de productoBehind the Mirror
  • Grupo de produtosBehind the Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers