Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY LE Touchless Faucet, SKU: 239501

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY LE Touchless Faucet, SKU: 239501

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica para lavatório sem contato, acionada por sensor infravermelho. Uma experiência totalmente sem toque.

A série inclui opções para água fria ou pré-misturada, bem como água quente e fria, bico longo, versões altas para pias de bancada e modelos com iluminação em anel.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de água.
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada.
  • Configurações do sensor ajustáveis ​​por controle remoto.
  • Instalação fácil
  • válvula solenoide interna
  • Dispensador de sabão compatível com controle por infravermelho
Especificação
  • Installation: Lavatory mounted
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touchfree faucet, touch-free faucet, touchless

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrendy-le
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de produtosTrendy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures