Publicar produtos
Bridge Cabinets for SWAR
Bridge Cabinets for SWAR
Bridge Cabinets for SWAR
Bridge Cabinets for SWAR
Bridge Cabinets for SWAR
Bridge Cabinets for SWAR

    Bridge Cabinets for SWAR

    Traduzido por Google,

    Armário fixo decorativo

    Um gabinete de ponte é um tipo de gabinete espelhado usado para preencher o espaço entre dois gabinetes SWAR próximos um do outro ou entre uma parede e um gabinete SWAR.

    Os tamanhos e cores são flexíveis para complementar o SWAR.

    Armários laterais

    • Armário de armazenamento espaçoso
    • Com ou sem prateleiras internas
    • Com ou sem fechadura
    • Abertura superior ou lateral (esquerda ou direita) de acordo com suas necessidades.

    Armários superiores acima do SWAR

    • Armário de armazenamento espaçoso com abertura superior

    Eleve suas soluções de armazenamento com armários de ponte para SWAR e armários laterais, projetados para misturar perfeitamente praticidade com elegância em seu espaço. Um armário de ponte serve como um acessório versátil, preenchendo a lacuna entre dois armários SWAR ou entre uma parede e um armário SWAR, ao mesmo tempo em que aprimora o apelo estético geral do seu interior.

    Apresentando nossos versáteis armários laterais, meticulosamente projetados para atender às suas necessidades de armazenamento com flexibilidade inigualável. Esses armários espaçosos oferecem amplo espaço para seus itens essenciais, com opções de prateleiras internas adaptadas às suas preferências organizacionais.

    Escolha entre configurações com ou sem travas, garantindo a segurança dos seus pertences de acordo com suas necessidades. Não importa se você prefere aberturas superiores ou laterais, nossos armários laterais acomodam suas preferências com aberturas à esquerda ou à direita, proporcionando acesso conveniente aos seus itens.

    Especificação
    • Keywords: behind mirror, mirror cabinet, behind mirror dispenser, 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabridge-cabinets-for-swar
    • Familia de productoBehind the Mirror
    • Grupo de produtosBehind the Mirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEC012286
    • Nome ETIMCabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets