Publicar produtos
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFE, SKU: 280140

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFE, SKU: 280140

Traduzido por Google,

Torneira de enchimento de vidro de fechamento automático operada eletronicamente operada por toque.

Operado por um elemento Piezo integrado no corpo da torneira.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem partes móveis, ideal para áreas de serviço pesado
  • Recurso não aberto
  • Sem chumbo
  • Ativação de toque fácil para permitir o uso por crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiência
  • Ideal para bebedouros, refrigeradores e estações de água no ginásio
  • Fluxo de água estável e preciso que pode ser alterado no local para preencher um tamanho específico de vidro ou garrafa
  • Projetado para bares, restaurantes e cozinhas comerciais de foodservice
  • Instalação fácil
Especificação
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacool-tfe
  • Familia de productoTouch Free Glass Filler Faucet
  • Grupo de produtosCool
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures