Publicar produtos
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor IR.

Para água fria ou pré-misturada.

Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Sem chumbo (modelos prox D28 e D28)
  • Adapta-se a qualquer casa de banho devido ao seu design minimalista
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Instalação fácil
  • Dispensador de sabão operado por IR correspondente
Especificação
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Transformer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicad28-dual-power-e
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de produtosD28
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures