Publicar produtos
Hand Dryer, EVER HD, SKU: 230510
Hand Dryer, EVER HD, SKU: 230510

    Hand Dryer, EVER HD, SKU: 230510

    Traduzido por Google,

    Secador de mãos eletrônico sem toque, montado no convés, operado por sensor IR.

    Secador de mãos eletrônico sem toque para instalações montadas no convés. Alimentado por 110V-120VAC. O secador de mãos desligará automaticamente após ser usado por mais de 60 segundos. As configurações do sensor podem ser personalizadas por controle remoto.

    Vantagens:

    • Instalado acima da bacia, evitando pingos de lavagem das mãos para pisos e balcões
    • Filtro HEPA para propriedades higiênicas adicionais
    • Corpo de latão completo ou material de aço inoxidável 316
    • Variedade de cores e acabamentos especiais disponíveis
    • Combinação de torneira sem toque e dispensador de sabão
    • Longa duração, durável e resistente a vandalismo
    • Intensidade do fluxo de ar ajustável por botão externo
    • Ajustabilidade com controle remoto: tempo de segurança, alcance de detecção, atraso
    • Função liga/desliga para realizar a limpeza
    Especificação
    • Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 0.84-1.0KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

      keywords: commercial hand dryer, restroom hand dryer, hand dryer, hand dryer washroom, electric hand dryer,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaever-hd
    • Familia de productoHand Dryers
    • Grupo de produtosLavatory Hand Dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers