Publicar produtos
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor oculto IR integrado ao bico.

    Para água fria ou pré-misturada.

    Vantagens:
    • Reduz drasticamente o consumo de água
    • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
    • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
    • Instalação fácil
    • Dispensador de sabão operado por IR correspondente
    • Bica de aço inoxidável AISI 316 disponível mediante solicitação
    Especificação
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextreme-cs-b
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de produtosExtreme CS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures