Publicar produtos
Touch Free Soap Dispenser, EXTREME CS SD B AISI316, SKU: 237891-316

Touch Free Soap Dispenser, EXTREME CS SD B AISI316, SKU: 237891-316

Traduzido por Google,

Dispensador de sabão eletrônico sem toque montado na parede para sabão não proprietário

A versão em aço inoxidável AISI316 é especialmente valorizada por suas propriedades anticorrosivas em ambientes costeiros

Características:
  • Sensor oculto integrado no bico
  • sensor infravermelho
  • Bomba peristáltica
  • Bico de aço inoxidável AISI316 disponível
Opções:
  • Frasco de sabão de 0,26 galão americano (1L)
  • Tanque de sabão de 1,6 galões americanos (6L)
  • Instalação de vários dispensadores de sabão (até seis (6) dispensadores) com um único tanque de 1,6 galão americano (6L)
  • Torneira operada por IR correspondente
  • Controle remoto
Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de sabão
  • Proteção contra contaminação cruzada - sem contato físico
  • Prevenção de entupimento e refluxo - com uma bomba peristáltica designada
  • Dosagem precisa de sabão - ajustável por controle remoto
  • Economia maximizada - pode ser usado com qualquer sabonete não proprietário
  • Fácil de instalar e reabastecer
  • Altamente durável - para locais de tráfego intenso
Especificação
  • Installation: Wall mounted concealed
    Power source: Battery box for 6xDD batteries
    Stern Soap & Water: Extreme WM matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaextreme-cs-sd-b-aisi316
  • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Grupo de produtosEXTREME CS Soap Dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers