Publicar produtos
Behind the Mirror, SWA Hi-Speed Module, SKU: 280410

Behind the Mirror, SWA Hi-Speed Module, SKU: 280410

Traduzido por Google,

Sistema completo, incluindo secador de mãos de alta velocidade, válvula misturadora termostática, torneira sem toque, dispensador de sabão líquido e indicador de nível de sabão de lâmpada opcional.

  • Pronto para ser integrado atrás do espelho para um design claro e minimalista
  • Elimina pisos sujos e escorregadios e filas de secagem das mãos
  • Reduz a quantidade de mão de obra para manutenção de instalações comerciais
  • Fácil instalação com uma estrutura de aço inoxidável para ser fixada na parede
  • Ciclo ideal de água com sabão sem toque
  • Ajuda a evitar a contaminação cruzada
  • Reduz o consumo de água e sabão
  • Para ser usado com sabão não proprietário
  • Tempo de secagem: menos de 15 segundos
Especificação
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Cold or premixed water
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswa-hi-speed-module
  • Familia de productoBehind the Mirror
  • Grupo de produtosBehind the Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEC010050
  • Nome ETIMWall rail, adapted sanitary fittings
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 33 00
  • Título OmniclassComplete Sanitary Suites
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures