Publicar produtos
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460
Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460

    Behind the Mirror, SWAR SKU: 280460

    Traduzido por Google,

    Armário sanitário completo com espelho bloqueável.

    Inclui secador de mãos de alta velocidade, válvula misturadora, torneira sem toque, dispensador de sabão sem toque e pictogramas de LED para orientação e decoração intuitiva do usuário.

    Fornecido com controles remotos para ajustar a dosagem de sabão, selecionar a cor ou sequência da luz e personalizar as configurações da torneira.

    • Elimina pisos sujos e escorregadios e filas de secagem das mãos
    • Reduz a quantidade de mão de obra para manutenção de instalações comerciais
    Especificação
    • Installation: Wall mounted
      Water supply: Cold or premixed water
      Water temperature: Max. 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power source: Transformer

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswar
    • Familia de productoBehind the Mirror
    • Grupo de produtosBehind the Mirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC010050
    • Nome ETIMWall rail, adapted sanitary fittings
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 33 00
    • Título OmniclassComplete Sanitary Suites
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures