Publicar produtos
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100

    Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Pillar, SKU: 281100

    Traduzido por Google,

    Os pilares dispensadores de desinfetante para as mãos sem toque da Stern são unidades autônomas montadas no convés que são recomendadas para colocação em supermercados, bancos, lobbies e quaisquer áreas públicas de alto tráfego.

    PRODUTO EM RESUMO:

    • Dispensador de desinfetante para as mãos sem toque infravermelho
    • Alimentado por bateria de 9V ou transformador de 12V.
    • Bomba peristáltica. Compatível com Etanol, Álcool Isopropílico IPA – Até 80% e Alcogel.
    • Para uso com qualquer marca de desinfetante para as mãos. Viscosidade de até 3800 cPs
    • Operação de preparação do desinfetante de reabastecimento por botão de reabastecimento manual ou controle remoto opcional
    • Controle remoto opcional para selecionar a dosagem de desinfetante desinfetante para as mãos
    • Gabinete de madeira compensada HPL (laminado de alta pressão)
    • Garrafa Pilar 33,8 FL OZ (1L)
    • Recomendado para supermercados, bancos, lobbies e áreas de alto tráfego
    • Unidade autônoma montada no convés.
    • Padrão Csaba
    • Elite AISI316 premium
    • Bloqueável e ambas as opções de energia como padrão
    • Abertura da porta traseira
    Especificação
    • Available Models:

      CSABA - Batteries - 281100CSCB

      CSABA - Transformer - 281100CSCE

      ELITE AISI316 - Batteries - 281100ELSB

      ELITE AISI316 - Transformer - 281100ELSE

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatouch-free-hand-sanitizer-pillar
    • Familia de productoHand Sanitizer Stands
    • Grupo de produtosHand Sanitizer Stands
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores