Publicar produtos
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Stand, SKU: 281000
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Stand, SKU: 281000
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Stand, SKU: 281000

    Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Stand, SKU: 281000

    Traduzido por Google,

    Os suportes dispensadores de desinfetante para as mãos sem toque da Stern são unidades autônomas montadas no convés que são recomendadas para colocação em supermercados, bancos, lobbies e qualquer área pública de alto tráfego.

    PRODUTO EM RESUMO:

    • Dispensador de desinfetante para as mãos sem toque infravermelho
    • Alimentado por bateria de 9V ou transformador de 12V.
    • Bomba peristáltica. Compatível com Etanol, Álcool Isopropílico IPA – Até 80% e Alcogel.
    • Para uso com qualquer marca de desinfetante para as mãos. Viscosidade de até 3800 cPs
    • Operação de preparação do desinfetante de reabastecimento por botão de reabastecimento manual ou controle remoto opcional
    • Controle remoto opcional para selecionar a dosagem de desinfetante desinfetante para as mãos
    • Gabinete de madeira compensada HPL (laminado de alta pressão)
    • Tanque de galão (6L)
    • Unidade autônoma montada no convés
    • Recomendado para supermercados, bancos, lobbies e áreas de alto tráfego
    • Padrão Csaba
    • Elite AISI316 premium
    • Bloqueável e ambas as opções de energia como padrão
    • Abertura lateral ou frontal
    Especificação
    • Available Models:

      Csaba Batteries - 281000CSC6B

      Csaba Transformer - 281000CSC6E

      Elite AISI316 Batteries - 281000ELS6B

      Elite AISI316 Transformer - 281000ELS6E

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatouch-free-hand-sanitizer-stand
    • Familia de productoHand Sanitizer Stands
    • Grupo de produtosHand Sanitizer Stands
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores