Publicar produtos
Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 239906

Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 239906

Traduzido por Google,

Dispensador de sabão eletrônico sem toque montado na plataforma para sabão não proprietário

Características:
  • O indicador de nível de sabão mostra verde quando o tanque de sabão está cheio, laranja quando o nível de sabão está baixo e vermelho quando é necessário reabastecer
  • Sensor IR oculto integrado no bico
  • Bomba peristáltica
  • Tanque de sabão de 1,6 galões americanos (6L)
Vantagens:
  • Reduz os custos de manutenção - não há necessidade de abrir o gabinete para verificar o nível de sabão
  • Reduz drasticamente o consumo de sabão
  • Proteção contra contaminação cruzada - sem contato físico
  • Prevenção de entupimento e refluxo - com uma bomba peristáltica designada
  • Dosagem precisa de sabão - ajustável por controle remoto
  • Economia maximizada - pode ser usado com qualquer sabonete não proprietário
  • Fácil de instalar e reabastecer
  • Altamente durável -Projetado para locais de tráfego intenso
  • Torneira operada por IR correspondente
Especificação
  • Power Source: 12 V Plug-in transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrendy-soap-dispenser-e-with-level-indicator
  • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Grupo de produtosTRENDY Soap Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers