Publicar produtos
Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030
Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030

    Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030

    Traduzido por Google,

    Secador de mãos eletrônico de parede sem toque operado por sensor IR.

    Secador de mãos eletrônico sem toque para instalações de parede. Alimentado por 110V-120/220V-240VAC. O secador de mãos desligará automaticamente após ser usado por mais de 60 segundos. As configurações do sensor podem ser personalizadas por controle remoto.

    Vantagens:

    • Instalado acima da bacia, evitando pingos de lavagem das mãos para pisos e balcões
    • Filtro HEPA para propriedades higiênicas adicionais
    • Corpo de latão completo ou material de aço inoxidável 316
    • Variedade de cores e acabamentos especiais disponíveis
    • Combinação de torneira sem toque e dispensador de sabão
    • Longa duração, durável e resistente a vandalismo
    • Intensidade do fluxo de ar ajustável por botão externo
    • Ajustabilidade com controle remoto: tempo de segurança, alcance de detecção, atraso
    • Função liga/desliga para realizar a limpeza
    Especificação
    • Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

      keywords: commercial hand dryer, restroom hand dryer, hand dryer, hand dryer washroom, electric hand dryer,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatubular-hd
    • Familia de productoHand Dryers
    • Grupo de produtosWall Mounted Hand Dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers