Publicar produtos
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Traduzido por Google,
Escolha um parceiro potente para a sua água quente Robusto e especialmente potente – estas são as características que definem esta bomba de calor com fonte de ar. O aparelho compacto com caixa metálica esmaltada em estufa foi especialmente concebido para o seu empreiteiro qualificado instalar no seu jardim. A partir daí, fornecerá água quente agradável a vários pontos de extração em sua casa, garantindo uma operação confiável e uma longa vida útil. Ligação à eletricidade autogerada Se utilizar a sua bomba de calor no modo de recirculação de ar, também pode ser instalada no interior. Onde quer que você coloque o aparelho, ele pode fazer mais: você gera sua própria energia solar? Em seguida, faça uso disso para o seu aquecimento DHW. A bomba de calor pode ser facilmente ligada a um sistema fotovoltaico.
Especificação
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosHeat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1545
  • Largura (mm)690
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

Ásia