Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DDH

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › A temperatura pode ser ajustada para 3 níveis que você pode escolher a potência por estações de baixa potência no verão para economizar energia e potência moderada e alta conforme desejar e achar melhor.
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › Padrão IP25 à prova d'água
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios
    › A unidade funciona sob baixa pressão de água

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • A temperatura pode ser ajustada em 3 níveis, permitindo escolher a potência desejada, sazonal, baixa potência no verão e economizar energia, média e alta potência de acordo com suas necessidades e preferências.
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)197
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia