Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água STIEBEL ELTRON DHC XG

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › A unidade funciona sob baixa pressão de água
    › A temperatura é ajustada de forma precisa e completa
    › A tampa da unidade é feita de plástico de alta qualidade com cor especial de bronze prata.
    › A unidade tem 7,3 cm de espessura
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.
    • Ajuste de temperatura fino e preciso
    • tampa da máquina Feito de plástico de alta qualidade Vem em uma cor especial de bronze prata.
    • O dispositivo tem apenas 7,3 cm.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC_XG
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)342
    • Largura (mm)216
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia