Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHD

    › Tanque de cobre de alta pressão e resistente ao calor
    › Nível de conforto preciso com controle de 3 níveis de potência
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Proteção contra vazamento de eletricidade

    › Funciona mesmo com baixa pressão de água
    › Pode fornecer vários pontos de venda

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Temperatura ajustável até 3 níveis e obter temperatura precisa.
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.
    • Fácil de instalar, pode ser usado em muitos lugares




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia