Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHF

    › Sistema de energia monofásico (220 Volt) DHF 12C1 e sistema trifásico (DHF 13C, 18C )
    › A potência pode ser ajustada para 2 níveis
    › Padrão IP24 à prova d'água com design exclusivo e exclusivo da unidade para maior segurança em caso de vazamento de água que pode causar choque elétrico
    › 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Sistema de energia monofásico (220V) DHF12C1 e sistema de energia trifásico (DHF 13C, 18C)
    • 2 níveis de potência ajustáveis
    • Classe de proteção de ingresso IP24 com design exclusivo da carroceria e sistema de montagem. Portanto, a maior confiança no caso de um problema de entrada de água na máquina e causar um curto-circuito
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia