Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

Traduzido por Google,

Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DMT

› Tanque de cobre forte, durável e duradouro
› A potência pode ser ajustada para 3 níveis, conforme você escolhe por estação, potência lenta no verão para economizar energia, potência moderada e alta conforme desejar e achar melhor.
› Padrão IP25 à prova d'água
› 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

tailandês

  • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
  • Pode ser ajustado em 3 níveis, permitindo que você escolha a potência desejada, sazonal, baixa potência no verão e economia de energia. Potência de médio alcance e alto conforme necessário e apropriado
  • Classe de proteção à água padrão IP25
  • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DMT
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosWater Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Ásia