Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DS

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › Padrão IP25 à prova d'água
    › O display LED é facilmente visível e convenientemente utilizado
    › O sistema é desativado automaticamente duas vezes, controlado com sistema inteligente quando a temperatura da água é muito alta
    › Ligar/desligar a unidade com caudal de água. Funcionará quando a água entrar
    › 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • Sistema de luz de trabalho LED, fácil de ver e usar.
    • Sistema de desligamento automático de 2 etapas, controlado de forma inteligente quando a temperatura da água é muito alta
    • Ligue/desligue a máquina com o caudal de água. A máquina funcionará quando a água fluir através dela.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DS
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)342
    • Largura (mm)212
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia