Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON WL

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › Sistema de controle de toque
    › SPA : Sistema de comutação Hot-cool estimula a circulação sanguínea
    › ECO : O sistema de controle de energia corresponde à configuração de temperatura dos usuários
    › Memória: 2 valores de temperatura são registrados. Temperatura baixa
    de manhã para se refrescar e temperatura mais alta à noite para deixá-lo relaxado
    › Segurança infantil: Este sistema limita a temperatura em 35 graus Celsius para proteger seu filho ou entes queridos de serem escaldados.
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • Sistema de controle de toque
    • SPA: sistema alternado de quente e frio Estimula a circulação sanguínea durante o uso.
    • ECO: Um sistema para aumentar e diminuir automaticamente o consumo de energia. que corresponderá à configuração de temperatura do usuário.
    • Memória: 28 registros de temperatura, baixa temperatura pela manhã mantém você atualizado. E a temperatura sobe à noite para fazer você se sentir relaxado.
    • Segurança infantil: Este sistema limita a temperatura até 35 graus Celsius para proteger seu filho ou entes queridos de queimaduras.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)326
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia