Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON WS

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › ELSD corta a corrente automaticamente quando a corrente vaza
    › Padrão IP25 à prova d'água
    › A unidade funciona sob baixa pressão de água
    › O sistema é desativado automaticamente duas vezes, controlado com sistema inteligente quando a temperatura da água é muito alta
    › Com barra deslizante cromada e chuveiro ajustável em 5 níveis
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Sistema de corte de energia automático ELSD quando há uma corrente de fuga
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.
    • Sistema de desligamento automático de duas etapas, controlado de forma inteligente quando a temperatura da água é muito alta.
    • Vem com um conjunto de barras deslizantes cromadas e um chuveiro ajustável de 5 níveis.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WS
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)326
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia