Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON XG

    › Tanque X-Tra resistente ao calor e alta pressão em poliamida reforçada
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › Padrão IP25 à prova d'água
    › O sistema é desativado automaticamente duas vezes, controlado com sistema inteligente quando a temperatura da água é muito alta
    › Sem sistema de funcionamento a seco com alta tecnologia no caso do aquecedor funcionar sem água
    › A unidade tem 7,3 cm de espessura
    › 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • O tanque X-Tra é resistente ao calor e alta compressão feito de poliamida reforçada.
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • Sistema de desligamento automático de duas etapas, controlado de forma inteligente quando a temperatura da água é muito alta.
    • Sistema de proteção O aquecedor queima (sem funcionamento a seco) caso o aquecedor funcione sem água.
    • O dispositivo tem apenas 7,3 cm.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XG
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)342
    • Largura (mm)216
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia