Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON XGL

    › Tanque X-Tra resistente ao calor e alta pressão em poliamida reforçada
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › Padrão IP25 à prova d'água para maior segurança em caso de entrada de água na máquina causando choque elétrico
    › Controle de temperatura com sistema de microprocessador para temperatura precisa da água e o resultado é exibido no monitor LCD.
    › A máquina tem 7,3 cm de espessura e visual moderno.
    › Reduza o superaquecimento depois de desligar e ligue logo após para evitar queimaduras
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • O tanque X-Tra é resistente ao calor e alta compressão feito de poliamida reforçada.
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • Controle de temperatura por sistema microprocessado fornecer temperatura de aquecimento precisa e exibido na tela LCD.
    • O dispositivo tem apenas 7,3 cm.
    • Reduzir o superaquecimento Depois de desativá-lo, ligue-o novamente imediatamente. para evitar queimaduras
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XGL
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)342
    • Largura (mm)216
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia