O Stiebel Eltron 234048 fornece calor semelhante ao sol para aquecimento instantâneo sem pré-aquecimento. Saia da sombra para a luz do sol e a luz infravermelha do sol o aquece instantaneamente. Um aquecedor SunWarmth usa a mesma luz infravermelha para a mesma sensação de conforto em quase qualquer lugar. Ventiladores padrão ou aquecedores de convecção aquecem o ar. A luz infravermelha de um aquecedor SunWarmth CIR aquece economicamente o objeto, não o espaço, para máximo conforto e uso mínimo de energia. A tecnologia de infravermelho de ondas curtas em um aquecedor CIR usa menos energia do que aquecedores similares usando infravermelho de ondas médias. Os aquecedores SunWarmth CIR Outdoor são perfeitos para aquecimento externo para conforto ou para prolongar a temporada em decks, pátios e varandas em casas ou restaurantes. É um aquecedor econômico para uma bancada de oficina ou estação de trabalho de produção, onde pode manter um trabalhador confortável sem pagar para aquecer todo o espaço ou aquecer ou secar materiais para produção. Um aquecedor SunWarmth CIR é perfeito para aquecimento em qualquer área fria onde o conforto é necessário.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |