O secador de mãos de alta velocidade Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S foi especialmente projetado para aplicações agitadas e rápidas, como estádios esportivos, aeroportos e muito mais! Ele seca as mãos em 15 segundos, mas, com apenas 82 dB, oferece uma operação extremamente silenciosa. Um sensor de proximidade infravermelho ativa o ventilador e os elementos de aquecimento quando um usuário coloca as mãos sob a unidade e os desliga quando as mãos são removidas, minimizando o uso de eletricidade em comparação com uma unidade que funciona por um tempo pré-determinado.
O secador de mãos automático Stiebel Eltron 231584 não apenas elimina a bagunça desagradável associada às toalhas de papel, mas sua carcaça robusta de alumínio fundido com acabamento em aço inoxidável resiste ao tráfego de alto volume e é prática e atraente! Seu design sofisticado e arredondado complementa qualquer banheiro e evita que os clientes coloquem objetos sobre ele e danifiquem a superfície. O secador de mãos automático de alta velocidade Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S requer uma conexão elétrica de 120V para operação.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |