Publicar produtos
Mobile bedside cabinet - Quado
Mobile bedside cabinet - Quado

    Mobile bedside cabinet - Quado

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo armário de cabeceira Quado da Stiegelmeyer é um verdadeiro milagre compacto. Com as suas funções reduzidas às mais importantes, é particularmente adequado para a rotina diária do hospital. Ao mesmo tempo, 2 compartimentos abertos em ambos os lados e uma gaveta que pode ser aberta em ambos os lados oferecem espaço de armazenamento suficiente para os pertences pessoais do paciente. Com as suas cores neutras, Quado adapta-se bem ao mobiliário dos quartos e a todas as camas hospitalares.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile_bedside_cabinet
    • Familia de productoMobile bedside cabinet
    • Grupo de produtosQuado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)896
    • Largura (mm)920
    • Profundidade (mm)446
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings