Publicar produtos
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug

    Traduzido por Google,

    Sistema de argamassa epóxi de uso geral, extremamente dura, resistente a impactos, com excelente resistência à abrasão e a produtos químicos, podendo utilizar vidro reciclado e componentes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS er et firekomponent, spartlet epoxymørtelsystem. Systemet består af en epoxyharpiks, aminhærder, pigment og udvalgte, sorterede tilslagsmaterialer. Stonclad GS kan anvendes i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad GS hærder til en ekstremt hård, slagfast mørtel, der udviser fremragende slid- og kemikaliebestandighed og kan bruges overalt, hvor der er behov for en epoxymørtel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS-DK
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa