Publicar produtos
Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général
Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général
    Stonhard

    Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général

    Traduzido por Google,

    Um sistema de argamassa epóxi de uso geral, extremamente duro e resistente a impactos, com excelente resistência à abrasão, ao desgaste e a produtos químicos, que pode utilizar vidro reciclado e componentes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS est un système de mortier époxydique à quatre composants, appliqué à la truelle. Le système se compose d'une résine époxy, d'un durcisseur aminé, d'un pigment et d'agrégats sélectionnés et calibrés. Stonclad GS peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm à 6 mm, en fonction des exigences de l'application. Stonclad GS se transforme en un mortier extrêmement dur et résistant aux chocs, qui présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, et qui peut être utilisé partout où un mortier époxy est nécessaire.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS-FR
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos