Publicar produtos
Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik
Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik

    Traduzido por Google,

    Sistema de argamassa epóxi de uso geral, extremamente dura, resistente a impactos, com excelente resistência ao desgaste e a produtos químicos, permitindo a utilização de vidro reciclado e componentes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS is een viercomponenten, getroffeld, epoxymortel systeem. Het systeem bestaat uit epoxyhars, amine verharder, pigment en geselecteerde, gesorteerde toeslagmaterialen. Stonclad GS kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad GS hardt uit tot een extreem harde, slagvaste mortel met een uitstekende slijtvastheid en chemische weerstand en kan overal worden gebruikt waar een epoxymortel nodig is.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS-NL
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos