Publicar produtos
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych
    Stonhard

    Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych

    Traduzido por Google,

    Um sistema de argamassa epóxi de uso geral, extremamente duro, resistente a impactos, com excelente resistência à abrasão, ao desgaste e a produtos químicos, que pode utilizar vidro reciclado e ingredientes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS to czteroskładnikowy, zacierany system zaprawy epoksydowej. System składa się z żywicy epoksydowej, utwardzacza aminowego, pigmentu oraz wyselekcjonowanych, sortowanych kruszyw. Stonclad GS można nakładać w grubościach od 3 mm do 6 mm, w zależności od wymagań aplikacji. Stonclad GS po utwardzeniu tworzy niezwykle twardą, odporną na uderzenia zaprawę, która wykazuje doskonałą odporność na ścieranie, zużycie i chemikalia i może być stosowana wszędzie tam, gdzie wymagana jest zaprawa epoksydowa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS-Poland
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos