Publicar produtos
Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni
Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni
    Stonhard

    Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni

    Traduzido por Google,

    Revestimento de poliuretano, excepcionalmente durável, texturizado e não vedado, projetado para instalações rápidas, principalmente no mercado alimentício.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UF è un sistema poliuretanico a quattro componenti, strutturata e applicata a mano con la cazzuola. Stonclad UF è composto da un legante uretanico, pigmenti e una miscela di aggregati di selce calcinata e quarzo graduato. Stonclad UF può essere applicato in spessori compresi tra 6 e 9 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UF è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e delle bevande o per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà. Polimerizza fino a diventare una superficie impenetrabile, senza bisogno di ulteriori sigillanti. Inoltre, Stonclad UF è autoadescante e quindi ideale per installazioni rapide che riducono al minimo i tempi di inattività.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UF-IT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos