Publicar produtos
Stonclad UF - Polyurethaan, getextureerde mortel systeem
Stonclad UF - Polyurethaan, getextureerde mortel systeem
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethaan, getextureerde mortel systeem

    Traduzido por Google,

    Sistema texturizado de poliuretano, excepcionalmente durável, projetado para instalações rápidas, especialmente na indústria de alimentos e bebidas.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UF is een viercomponenten, getextureerd, met de hand getroffeld polyurethaan mortelsysteem. Stonclad UF bestaat uit een urethaan ureumbindmiddel, pigmenten en een toeslagmengsel van gecalcineerde vuursteen en geklasseerde kwartskorrels. Stonclad UF kan worden aangebracht in diktes variërend van 6-9 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad UF is een slagvaste mortel met uitstekende slijtage-, thermische schok-, thermische cycli- en chemicaliënbestendige eigenschappen, waardoor het ideaal is voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of andere toepassingen die deze eigenschappen vereisen. Het hardt uit tot een ondoordringbaar oppervlak zonder dat extra coating nodig is. Bovendien heeft Stonclad UF geen primer nodig, waardoor het ideaal is voor snelle installaties om stilstand te minimaliseren.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UF-NL
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos