Publicar produtos
Stonclad UF - poliuretanowy system zapraw teksturowanych
Stonclad UF - poliuretanowy system zapraw teksturowanych
    Stonhard

    Stonclad UF - poliuretanowy system zapraw teksturowanych

    Traduzido por Google,

    Sistema de poliuretano, extremamente durável, texturizado e não vedado, projetado para instalações rápidas, principalmente no mercado de alimentos e bebidas.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UF to czteroskładnikowy, teksturowany system zaprawy poliuretanowej nakładany ręcznie kielnią. Stonclad UF składa się z uretanowo-mocznikowego spoiwa, pigmentów i mieszanki kruszywa kalcynowanego krzemienia i sortowanego kruszywa kwarcowego. Stonclad UF można nakładać w grubościach od 6-9 mm, w zależności od wymagań aplikacji. Stonclad UF to zaprawa odporna na uderzenia, która wykazuje doskonałe właściwości na ścieranie, szok termiczny, cykle termiczne i odporność chemiczną, co czyni ją idealną dla przemysłu spożywczego i napojów oraz wszelkich innych zastosowań wymagających tych właściwości. Utwardza ​​się, tworząc nieprzepuszczalną powierzchnię, która nie wymaga dodatkowego uszczelniacza. Dodatkowo Stonclad UF jest jednowarstwowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkich instalacji i minimalizuje przestoje.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UF-Poland
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2024-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos