Publicar produtos
Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado
Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado
    Stonhard

    Stonclad UF - Sistema de Argamassa de Poliuretano Texturizado

    Traduzido por Google,

    Sistema de poliuretano excepcionalmente durável, texturizado e não selado, projetado para instalações rápidas, especialmente no mercado de Alimentos e Bebidas.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • O Stonclad UF é um sistema de argamassa de poliuretano de quatro componentes, texturizado, e de aplicação manual com talocha. O Sistema consiste num aglutinante de uretano-ureia, pigmentos e uma mistura de agregados de sílex calcinado e agregados de quartzo graduados. O Stonclad UF pode ser aplicado numa espessura de 6 mm a 9 mm dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UF é uma argamassa com elevada resistência térmica, química, à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, ou quaisquer outras aplicações que requeiram tais características. A sua natureza sem selagem e auto primária faz com que seja ideal para instalações rápidas minimizando os tempos de paragem.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UF-PT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2024-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos