Publicar produtos
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem

    Traduzido por Google,

    Argamassa poliuretânica de alto impacto que apresenta excelentes propriedades em termos de abrasão, choque térmico, ciclagem térmica e resistência química, tornando-a ideal para a indústria alimentar e de bebidas e todas as outras aplicações que requeiram estas propriedades.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR er et firekomponent polyuretanmørtelsystem, der påføres med spartel. Stonclad UR består af et urethan-urea-bindemiddel, pigmenter og sorterede kvartsaggregater. Stonclad UR kan påføres i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad UR er en meget slagfast mørtel, der udviser fremragende egenskaber i forhold til slid, termisk chok, termisk cykling og kemikaliebestandighed, hvilket gør den ideel til fødevare- og drikkevareindustrien samt alle andre anvendelser, der kræver disse egenskaber.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-DK
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos