Publicar produtos
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
    Stonhard

    Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane

    Traduzido por Google,

    Argamassa de poliuretano de alto impacto que possui excelentes características de abrasão, choque térmico, ciclagem térmica e resistência química, tornando-a ideal para a indústria de alimentos e bebidas, bem como qualquer outra aplicação que requeira essas propriedades.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR est un système de mortier polyuréthane à quatre composants, appliqué à la truelle. Stonclad UR est composé d'un liant uréthane-urée, de pigments et d'agrégats de quartz calibrés. Stonclad UR peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm à 6 mm en fonction des exigences de l'application. Stonclad UR est un mortier très résistant aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que pour toute autre application exigeant ces propriétés.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-FR
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa