Publicar produtos
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system

    Traduzido por Google,
    O sistema de piso de argamassa texturizada de poliuretano alisado resiste a impactos, abrasões, derramamentos de produtos químicos e limpezas agressivas.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UT is a dense, liquid-rich, self-priming, textured, four-component, notch- trowel- applied, polyurethane mortar system. Stonclad UT consists of a urethane-urea binder, pigments and graded quartz aggregates. Stonclad UT is a nominal 6 mm system. Stonclad UT is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2024-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos