Publicar produtos
Stonclad UR – Polyurethan-Mörtelsystem
Stonclad UR – Polyurethan-Mörtelsystem
    Stonhard

    Stonclad UR – Polyurethan-Mörtelsystem

    Traduzido por Google,

    Argamassa de poliuretano de alto impacto com excelentes propriedades de abrasão, choque térmico, choque térmico e resistência química, tornando-a ideal para a indústria de alimentos e bebidas e quaisquer outras aplicações que requeiram essas propriedades.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR ist ein vierkomponentiges, mit der Kelle aufgetragenes Polyurethan-Mörtelsystem. Stonclad UR besteht aus einem Urethan-Harnstoff-Bindemittel, Pigmenten und abgestuften Quarzzuschlägen. Stonclad UR kann in einer Dicke von 3 mm bis 6 mm aufgetragen werden, je nach Anwendungsanforderungen. Stonclad UR ist ein hochschlagfester Mörtel, der hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Abrieb, Temperaturschock, Temperaturwechsel und Chemikalienbeständigkeit aufweist, was ihn ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für alle anderen Anwendungen macht, die diese Eigenschaften erfordern.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-German
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos