Publicar produtos
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
    Stonhard

    Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche

    Traduzido por Google,

    Revestimento de argamassa de poliuretano de alta resistência a impactos que possui excelentes características de resistência à abrasão, choque térmico, ciclos térmicos e agentes químicos, tornando-o ideal para a indústria alimentícia e qualquer outra aplicação que requeira estas propriedades.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR è un sistema resinoso poliuretanico a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UR è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo graduati. Stonclad UR può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UR è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-IT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa