Publicar produtos
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem

    Traduzido por Google,

    Sistema de argamassa de poliuretano de alto impacto que oferece excelente resistência à abrasão, choque térmico, ciclos térmicos e produtos químicos, tornando-o ideal para a indústria de alimentos e bebidas e outras aplicações que exigem essas propriedades.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR is een viercomponenten, met een troffel aangebracht, polyurethaan mortelsysteem. Stonclad UR bestaat uit een urethaan-ureum bindmiddel, pigmenten en kwartsgranulaten. Stonclad UR kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad UR is een mortel met een hoge slagvastheid en uitstekende slijtvastheid, thermische schok-, thermische cycli en chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en andere toepassingen die deze eigenschappen vereisen.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-NL
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa