Publicar produtos
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano

    Argamassa de poliuretano resistente a altos impactos, com excelentes caraterísticas de resistência à abrasão, aos ciclos e choques térmicos, e aos produtos químicos, o que a torna ideal para a indústria alimentar e de bebidas, bem como quaisquer outras aplicações que requeiram tais características.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • O Stonclad UR é um sistema de argamassa em poliuretano atalochada de quatro componentes. O sistema consiste num aglutinante uretano-ureia, pigmentos e agregados graduados de quartzo. O Stonclad UR pode ser aplicado numa espessura de 3 mm a 6 mm, dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UR é uma argamassa com elevada resistência a impactos, apresentando excelentes características de resistência térmica, química à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, bem como quaisquer outras aplicações que requeiram tais características.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR-PT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa