Publicar produtos
Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata
Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata
    Stonhard

    Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata

    Traduzido por Google,

    O revestimento texturizado de argamassa de resina de poliuretano resiste a impactos, abrasões, respingos de produtos químicos e limpeza difícil.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UT è un sistema resinoso poliuretanico chiuso, ricca di liquido, autoadescante, strutturata, a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UT è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo classificati. Stonclad UT è un sistema da 6 mm nominali. Stonclad UT è una malta ad alta resistenza agli impatti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UT-IT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosHeavy Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos